Greece Ελληνικά
CytroPac – Η συμπαγής λύση που φέρνει την επανάσταση στα υδραυλικά συγκροτήματα

CytroPac

Η συμπαγής λύση που φέρνει την επανάσταση στα υδραυλικά συγκροτήματα.

Πλήρως εξοπλισμένο και ενσωματωμένο. Το CytroPac προσφέρει μέγιστη ισχύ στον μικρότερο δυνατό χώρο με όλα όσα χρειάζεστε για γρήγορη εγκατάσταση. Απλώς συνδέστε την παροχή ισχύος, το υγρό και τη διεπαφή και είστε έτοιμοι. Μια μικρή επανάσταση!

CytroPac
Πλήρως εξοπλισμένο και ενσωματωμένο

Περιλαμβάνει ένα οικονομικό σύστημα μετάδοσης κίνησης Sytronix, πλήρως ενσύρματο μετατροπέα συχνότητας και συμβατότητα με τη Βιομηχανία 4.0. Με ισχύ έως 4 kW και πίεση 240 bar σε 50% μικρότερο χώρο εγκατάστασης. Επίσης, το CytroPac συμμορφώνεται και με την ευρωπαϊκή οδηγία οικολογικού σχεδιασμού 2009/125/ΕΚ. Απλώς συνδέστε την παροχή ισχύος, το υγρό και τη διεπαφή και είστε έτοιμοι.

Απλουστεύστε τον σχεδιασμό σας με το συμπαγές υδραυλικό συγκρότημα CytroPac της Rexroth

Απλουστεύστε τον σχεδιασμό σας

  • Δεν χρειάζεται πρόσθετη διάταξη ψύξης
  • Η απλή καλωδίωση μειώνει τον απαιτούμενο χώρο στο ερμάριο ελέγχου και, στο βέλτιστο σενάριο, δεν χρειάζεται καν ερμάριο.
  • Μειωμένο μέγεθος δεξαμενής λόγω του βελτιστοποιημένου σχεδιασμού για αποδοτική απαέρωση
  • Το σύστημα σωλήνων θέρμανσης που εξοικονομεί χώρο εξασφαλίζει βέλτιστη ψύξη

Βελτιστοποιήσετε την εγκατάστασή σας με το συμπαγές υδραυλικό συγκρότημα CytroPac της Rexroth

Βελτιστοποιήσετε την εγκατάστασή σας

  • Ενσωματωμένος μετατροπέας συχνότητας με συνδεσιμότητα Multi-Ethernet (π.χ. Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • Plug&Produce: Προσυναρμολογημένο και δοκιμασμένο
  • Καθορισμός παραμέτρων μέσω διεπαφής ιστού ή Ethernet
  • Το προσωπικό δεν χρειάζεται βαθιά γνώση της φυσικής των υδραυλικών συστημάτων

Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές λειτουργίας με το συμπαγές υδραυλικό συγκρότημα CytroPac της Rexroth

Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές λειτουργίας

  • Ενσωματωμένοι αισθητήρες συλλέγουν δεδομένα για τη λειτουργία των εξαρτημάτων και των υγρών
  • Δεδομένα λειτουργίας παροχής για έξυπνη ανάλυση των δεδομένων και για τον εντοπισμό σημείων φθοράς πριν αυτά να προκαλέσουν διακοπή λειτουργίας
  • Μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας λόγω παρακολούθησης των συνθηκών και προγνωστικής συντήρησης

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας με το συμπαγές υδραυλικό συγκρότημα CytroPac της Rexroth

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας

  • Η αντλία μεταβλητής ταχύτητας εξοικονομεί έως και 80% ενέργεια
  • Ο μετατροπέας συχνότητας χρησιμεύει επίσης ως κόμβος αισθητήρων και μεταφέρει όλα τα μετρούμενα δεδομένα στον έλεγχο μηχανημάτων σε πραγματικό χρόνο
  • Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία
  • Πρόσβαση μέσω Ethernet ή διεπαφής ιστού για την αλλαγή παραμέτρων
  • Χειρισμός μέσω συστημάτων ελέγχου μηχανημάτων, δεν απαιτείται τεχνογνωσία στα υδραυλικά συστήματα

Το προϊόν μας

Βίντεο

CytroPac – The compact revolution for hydraulic power units: completely equipped and integrated

Efficient and simple: How wizards speed up the commissioning of compact power units

The ExpertTalk: More Sustainability and Connectivity with small Power Units

Success Story Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Success Story Zuse Hueller Hille: Power for Future